Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 2,27 |
50 - 99 | € 1,82 |
100 - 199 | € 1,70 |
200 - 499 | € 1,59 |
500 + | € 1,48 |
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 ±0.5 | 10.0 |
d4 ±0.5 | 14.8 |
d5 ±0.5 | 10.0 |
Poids g | 25.2 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
h3 | 0.70 |
l2 min | 11.5 |
A/F1 | 8.0 |
Force d'extraction min. kg | 4.0 |
Charge statique max. kg | 100.0 |
Charge dynamique C max. kg | 40.0 |
Force requise pour le mouvement max. kg | 4.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.