20213596
20213596
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 4,07 |
50 - 99 | € 3,26 |
100 - 199 | € 3,05 |
200 - 499 | € 2,85 |
500 + | € 2,65 |
Filetage manuel | Right Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Poids g | 103.8 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Force d'extraction min. kg | 8.0 |
Charge statique max. kg | 400.0 |
Charge dynamique C max. kg | 160.0 |
Force requise pour le mouvement max. kg | 8.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.