Menu Rechercher

Rotule Main gauche 16.0 M10 Acier

Cette articulation à rotule et à douille filetée main gauche avec plat sur le boîtier permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. L'ajout de plats au boîtier augmente la stabilité et empêche la rotation, ce qui aboutit à un placement et un alignement précis. Fournie sans écrou hexagonal et peut supporter des poids très importants.
Article de code:

20213664

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 4,99
50 - 99 € 3,99
100 - 199 € 3,74
200 - 499 € 3,49
500 - 999 € 3,24
1000 + € 2,99
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,99

1 x € 4,99

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Main gauche
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Poids g 103.8
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 16.0
h3 1.15
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Force d'extraction min. kg 8.0
Charge statique max. kg 400.0
Charge dynamique C max. kg 160.0
Force requise pour le mouvement max. kg 8.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter