Menu Rechercher

Rotule Main droite 13.0 M8 Acier inox 303

Cette articulation à rotule et à douille avec plat sur le boîtier permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. L'ajout de plats au boîtier augmente la stabilité et empêche la rotation, ce qui aboutit à un placement précis. Elle est fournie sans écrou hexagonal, peut supporter des poids très importants et est en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20213732

Ancienne référence Essentra:

20213732

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 7,36
50 - 99 € 5,89
100 - 199 € 5,52
200 - 499 € 5,15
500 + € 4,78
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 7,36

1 x € 7,36

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Poids g 16.5
h1 ±0.3 13.0
h2 ±0.3 1.15
h3 53.1
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Force d'extraction min. kg 6.0
Charge statique max. kg 200.0
Charge dynamique C max. kg 80.0
Force requise pour le mouvement max. kg 6.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter