Menu Rechercher

Rotule universelle simple 20.0 82.0 Acier

Articulation universelle simple avec palier à aiguilles et alésage rond est employé dans les systèmes mécaniques ou un mouvement rotatif doit être transmis entre des arbres mal alignés. En acier, peut être pliée jusqu'à 45 degrés par articulation. Elle est durable, supporte des charges importantes et est résistante à la corrosion.
Article de code:

20214265

10 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 56,54
5 - 9 € 50,89
10 - 19 € 48,06
20 + € 42,41
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 56,54

1 x € 56,54

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Bore dia Alésage rond
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
Poids g 600.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter