Menu Rechercher

Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

Cette articulation universelle simple avec passage de clé est employée dans les systèmes mécaniques ou un mouvement rotatif doit être transmis entre des arbres mal alignés. Elle est en acier et peut être pliée jusqu'à 45 degrés par articulation. Elle est durable, peut supporter des charges élevées et est résistante à l'usure et à la corrosion.
Article de code:

20217136

6 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 € 53,47
5 - 9 € 48,12
10 - 19 € 45,45
20 + € 40,10
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 53,47

1 x € 53,47

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Bore dia Square bore
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Poids g 160.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter