Menu Rechercher

Attaches de câble

En stock

Les attaches de câble peuvent être enroulées et fixées autour d'un certain nombre de câbles de façon à former un faisceau. Disponibles en élastomère ou nylon, la variante nylon doit toujours être utilisée avec le collier de verrouillage fourni séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
€ 0,2648 - € 0,2648 6808 En stock
€ 1,5277 - € 2,1533 Demander le délai de livraison ici
€ 5,1505 - € 5,1505 6420 En stock
Collier pour câble 8.9 mm 7.6 mm Nylon Noir

10011157

Gamme de prix
€ 0,2648 - € 0,2648

Niveaux de stock
6808 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Boucle nylon
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Standard
    UL
Collier pour câble 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Noir

10005880

Gamme de prix
€ 2,1533 - € 1,5277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Sangle en caoutchouc avec cliquet
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone ; polyamide 6.6
Collier pour câble 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Noir

10023976

Gamme de prix
€ 5,1505 - € 5,1505

Niveaux de stock
6420 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Collier nylon
  • Longueur de rouleau
    30.0 m