Menu Rechercher

Rouleau de ruban magnétique 20.0 mm 1.5 mm COUPLAGE

Ce ruban magnétique est conçu pour être utilisé avec notre ruban acier. Contient un adhésif standard.
Nouvelle référence Essentra:

10389355

Ancienne référence Essentra:

493163

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + € 53,3897
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

€ 106,78

2 x € 53,3897

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Standard
Polarité COUPLAGE
Amovible Permanent
Longueur totale 30.0 m
Épaisseur totale 1.5 mm
Longueur de rouleau 30.0 m
Code produit 3919101990
Couleur Transparent
Largeur totale 20.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter