Menu Rechercher

Bobine de fibres Adhésif 8.2 mm 43.2 mm PA Naturel

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Nouvelle référence Essentra:

10316078

Ancienne référence Essentra:

OFSB-4-85-01A

2302 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 599 € 1,3531
600 + € 1,0941
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 135,31

100 x € 1,3531

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Inclut Adhesive
Mode de montage Adhésif
Type Base support
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Stockage maximal Selon le diamètre du serre-câble
Nombre de trous de montage 1
Quantité du paquet 100
Rayon 43.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter