Menu Rechercher

Uniplug Installation par pression 19.7 mm 9.5 mm PEBD Rouge

Ce bouchon universel présente une conception unique permettant un montage rapide et sécurisé dans des trous filetés. La conception du raccord est à emboîtement avec des ailettes verrouillant la pièce dans les filetages.
Nouvelle référence Essentra:

10071311

Ancienne référence Essentra:

10533

91 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,2227
5000 + € 0,0697
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 111,35

500 x € 0,2227

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.7
B 9.5
Matière PEBD
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter