Menu Rechercher

Bouchon à bords parallèles 8.0 mm 10.5 mm PVC Noir

Ce bouchon parallèle en PVC noir est très résistant à la fragmentation. Il fournit une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion pendant la production, le stockage et le transport. La collerette permet une bonne protection de couverture murale et facilite le retrait.
Article de code:

12668

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,131
10000 + € 0,0883
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 131,00

1000 x € 0,131

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Style d'installation Sans languette
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter