Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 14.6 mm 16.3 mm Rouge PEBD

Ce bouchon rouge à lamelles pour tube empêche les contaminants de pénétrer dans le tube. La matière PEBD dispose d’ailettes flexibles avec un diamètre en lamelles pour un ajustement optimal.
Article de code:

492202

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 € 0,1578
2000 + € 0,0798
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 31,56

200 x € 0,1578

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.6 mm
d1 9.8 mm
Type de tuyaux compatibles DIN
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter