Menu Rechercher

Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Noir

Ce bouchon est un élément d'évent fabriqué en polyamide 6 V-0. Il dispose d'un indice de protection IP68 0,6 bar et peut supoorter une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et + 100 °C.
Article de code:

1334474

8537 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 € 5,2124
500 + € 4,4637
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 521,24

100 x € 5,2124

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter