Menu Rechercher

Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

Ce bouchon est un élément d'évent fabriqué en polyamide 6 V-0. Il dispose d'un indice de protection IP68 0,6 bar et peut supoorter une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et + 100 °C.
Article de code:

1334476

20 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 11,343
100 + € 9,7327
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 113,43

10 x € 11,343

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Matière PA
Couleur Gris
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter