Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Noir PA66

Le bouchon de tôle noir est en nylon 66, également connu comme PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Article de code:

161014059902

3652 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,1057
1000 + € 0,0759
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 52,85

500 x € 0,1057

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PA66
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter