Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

Le bouchon de tôle gris est en nylon 66, également connu comme PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Nouvelle référence Essentra:

10126882

Ancienne référence Essentra:

161015927002

17518 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,1162
1000 + € 0,0833
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 58,10

500 x € 0,1162

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.4 mm
d 15.9 mm
H 7.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.8 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.8 mm
Couleur Gris
Matière PA66
Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter