Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 18.0 mm 22.8 mm Noir PA66

Le bouchon de tôle noir est en nylon 66, également connu comme PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Nouvelle référence Essentra:

10126929

Ancienne référence Essentra:

161018059902

23500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 € 0,1388
1000 + € 0,0993
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 69,40

500 x € 0,1388

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 22.8 mm
d 18.0 mm
H 7.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.8 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.8 mm
Couleur Noir
Matière PA66
Type 4
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter