Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 20.0 mm 24.8 mm Blanc PA66

Le bouchon de tôle blanc est en nylon 66, également connu comme PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Article de code:

161020011302

863 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1746
500 - 999 € 0,1542
1000 + € 0,1107
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 43,65

250 x € 0,1746

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Matière PA66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter