Menu Rechercher

Bouchon de tôle 20.0 mm 3.8 mm (Ep Panneau) PA66 Noir

Ce bouchon est fabriqué en nylon 66, également appelé PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Nouvelle référence Essentra:

10126981

Ancienne référence Essentra:

161020059902

2750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1746
500 - 999 € 0,1542
1000 + € 0,1107
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 43,65

250 x € 0,1746

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 20.0 mm
H 7.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.8 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.8 mm
Couleur Noir
Matière PA66
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter