Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 22.2 mm 27.4 mm PA Beige

Ce capuchon est fabriqué en nylon beige et est conçu pour couvrir le trou dans la feuille de divers matériaux. Il protège contre les bords tranchants et inégaux en plus d'offrir un aspect fini. Il convient à une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 3,8 mm.
Article de code:

161022215402

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1702
500 - 999 € 0,1585
1000 + € 0,123
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 42,55

250 x € 0,1702

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Beige
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter