Menu Rechercher

Bouchon d’obturation de plaque 24.0 mm 29.2 mm Blanc PA66

Le bouchon de tôle blanc est en nylon 66, également connu comme PA66. Ce bouchon peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. La bride du bouchon permet un retrait facile et donc une nouvelle utilisation.
Nouvelle référence Essentra:

10127025

Ancienne référence Essentra:

161024011302

250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1978
500 - 999 € 0,1847
1000 + € 0,1431
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 49,45

250 x € 0,1978

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 29.2 mm
d 24.0 mm
H 7.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.8 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Épaisseur panneau max. 3.8 mm
Couleur Blanc
Matière PA66
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter