Menu Rechercher

Bouchon de tôle 24.0 mm 29.2 mm 7.6 mm PA66 Beige

Ce bouchon est fabriqué en nylon beige et est conçu pour couvrir les trous dans les feuilles de divers matériaux. Il protège contre les bords tranchants et inégaux en plus d'offrir un aspect fini. Il convient à une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 3,8 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10090848

Ancienne référence Essentra:

161024015402

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1978
500 - 999 € 0,1847
1000 + € 0,1431
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 49,45

250 x € 0,1978

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 24.0 mm
H 7.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 mm
Couleur Beige
Matière PA66
Type 3
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter