Menu Rechercher

Bouchon de tôle 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

Ce bouchon obturateur est fabriqué en nylon naturel moulé et est utilisé pour couvrir les espaces et les trous dans les applications. Idéal pour une utilisation comme embout de tube, butée et pied de petits appareils.
Nouvelle référence Essentra:

10408056

Ancienne référence Essentra:

62PP050BG14

1335 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 € 0,06
2500 - 9999 € 0,054
10000 + € 0,0486
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 30,00

500 x € 0,06

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 17.1 mm
d 12.7 mm
H 1.58 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.6 mm
Couleur Naturel
Matière PA66
Type 5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter