Menu Rechercher

Bouchon fileté avec joint 22.0 mm;M16 Rouge PEBD

Ce bouchon à joint torique fileté se compose d’une lèvre de bride comprimée et d’un joint torique qui forment un joint d’étanchéité pour empêcher les fuites dans les raccords hydrauliques filetés. Il est doté d’un joint torique nitrile pour protéger les filetages métriques M16. Fabriqué en PEBD rouge.
Article de code:

20597696

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 € 0,1841
4000 - 19999 € 0,1315
20000 + € 0,1183
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

€ 73,64

400 x € 0,1841

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 23.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type 2
Couleur Rouge
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter