Menu Rechercher

Bouchon d’obturation 1.000 in (Ø) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

Ce bouchon de corps est en caoutchouc de silicone noir et est classé IP67, ce qui en fait une étanchéité parfaite dans un environnement exposé aux liquides. il s'insère dans un panneau d'une épaisseur maximale de 3,2 mm.
Code article:

LTP-6

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 € 1,0999
1000 + € 0,9224
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 219,98

200 x € 1,0999

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière Silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter