Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 2,9805 - € 5,9625 525 En stock
M8
Femelle
PA
Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
PA
€ 5,7133 - € 5,7133 26 En stock
M10
Femelle
TPE
€ 39,6306 - € 39,6306 Demander le délai de livraison ici
M10
Femelle
Acier inoxydable
€ 39,6306 - € 39,6306 Demander le délai de livraison ici
M10
Femelle
Acier inoxydable
€ 6,1365 - € 7,4515 Demander le délai de livraison ici
M10
Femelle
PP
€ 10,0538 - € 12,0761 20 En stock
60.0 mm
M12
Femelle
PP
€ 4,5192 - € 5,4866 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
M8
Femelle
PP
€ 5,9328 - € 7,1352 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Femelle
PP
€ 8,0675 - € 9,801 90 En stock
60.0 mm
M10
Femelle
PP
€ 15,8555 - € 16,0968 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Femelle
14.0 mm
Nylon
€ 2,585 - € 5,3395 1103 En stock
M8
Femelle
PA
€ 2,7121 - € 6,0515 1007 En stock
M6
Femelle
PA
€ 6,0761 - € 6,0761 54 En stock
60.0 mm
M10
Femelle
13.0 mm
TPE
€ 37,6657 - € 39,6306 Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
Acier inoxydable
€ 23,7753 - € 23,7753 Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
Acier inoxydable
€ 7,8758 - € 9,4777 20 En stock
M10
Femelle
PP
€ 6,6806 - € 8,1014 Demander le délai de livraison ici
M10
Femelle
PP
€ 8,57 - € 10,4593 671 En stock
60.0 mm
M12
Femelle
13.0 mm
PP
€ 7,5875 - € 9,1292 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Femelle
PP
  • sur 12
Volant 60.0 mm 18.0 mm Embout M8 PA Black

10280461

Gamme de prix
€ 5,9625 - € 2,9805

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Embout M8 PA

10280645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant doux au toucher 60.0 mm Embout M10 PP ; TPE Noir

10271520

Gamme de prix
€ 5,7133 - € 5,7133

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant 50.0 mm Filetés M10 Acier inoxydable Naturel

10271599

Gamme de prix
€ 39,6306 - € 39,6306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
  • Code produit
    7318190090
Volant 50.0 mm Filetés M10 Acier inoxydable Naturel

10271629

Gamme de prix
€ 39,6306 - € 39,6306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
  • Code produit
    7318190090
Volant 50.0 mm Embout M10 PP

10275429

Gamme de prix
€ 7,4515 - € 6,1365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Embout M12 PP

10275467

Gamme de prix
€ 12,0761 - € 10,0538

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 38.0 mm Embout M8 PP

10275542

Gamme de prix
€ 5,4866 - € 4,5192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 50.0 mm Embout M8 PP

10275641

Gamme de prix
€ 7,1352 - € 5,9328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Embout M10 PP

10275702

Gamme de prix
€ 9,801 - € 8,0675

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 40.0 mm Filetés M8 PA Chromé

10629468

Gamme de prix
€ 16,0968 - € 15,8555

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Chromé
Volant 40.0 mm 12.0 mm Embout M8 PA Black

10280447

Gamme de prix
€ 5,3395 - € 2,585

Niveaux de stock
1103 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926909790
Volant 40.0 mm 12.0 mm Embout M6 PA Black

10280621

Gamme de prix
€ 6,0515 - € 2,7121

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant doux au toucher 60.0 mm Embout M10 PP ; TPE Noir

10271513

Gamme de prix
€ 6,0761 - € 6,0761

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Filetés M8 Acier inoxydable Naturel

10271582

Gamme de prix
€ 39,6306 - € 37,6657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
  • Code produit
    7318190090
Volant 40.0 mm Filetés M8 Acier inoxydable Naturel

10271612

Gamme de prix
€ 23,7753 - € 23,7753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Filetés
  • Code produit
    7326909890
Volant 50.0 mm Embout M10 PP

10275412

Gamme de prix
€ 9,4777 - € 7,8758

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Embout M10 PP

10275450

Gamme de prix
€ 8,1014 - € 6,6806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090
Volant 60.0 mm Embout M12 PP

10275535

Gamme de prix
€ 10,4593 - € 8,57

Niveaux de stock
671 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
Volant 50.0 mm Embout M10 PP

10275634

Gamme de prix
€ 9,1292 - € 7,5875

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Style d'installation
    Embout
  • Code produit
    3926300090