Menu Rechercher

Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

Nouvelle référence Essentra:

10223222

Ancienne référence Essentra:

268103018239

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 12,9637
10 - 49 € 12,8909
50 + € 12,7745
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 12,96

1 x € 12,9637

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 53.0 mm
Type de montage Filetage mâle
Couleur Noir
Couleur de cape Rouge
Code produit 3926300090
Matière du bouton TPE
Style d'installation Mâle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter