Menu Rechercher

Volant revêtement doux 28.0 mm M5 15.0 mm Acier TPE

Nouvelle référence Essentra:

10271315

Ancienne référence Essentra:

491318

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + € 1,8893
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 18,89

10 x € 1,8893

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Longueur filetage 15.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 28.0 mm
Hauteur totale 41.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Couleur de cape Naturel
Code produit 3926300090
Matière du bouton TPE
Style d'installation Vis

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter