Menu Rechercher

Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier inoxydable PP

Nouvelle référence Essentra:

10275290

Ancienne référence Essentra:

493909

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 € 4,8013
100 + € 3,972
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 48,01

10 x € 4,8013

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Matière du goujon Acier inoxydable
Diamètre de bouton 40.0 mm
Hauteur totale 49.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton PP
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter