Menu Rechercher

Volant 40.0 mm M6 35.0 mm Acier PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nouvelle référence Essentra:

10280737

Ancienne référence Essentra:

497501

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 € 5,6658
500 + € 1,9493
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 283,29

50 x € 5,6658

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 4
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter