Menu Rechercher

Volant 40.0 mm M8 35.0 mm Acier PA

Le bouton mâle M8 noir a un diamètre avec 4 lobes pour une excellente emprise et un confort supérieur lors de l'ajustement.
Nouvelle référence Essentra:

10280744

Ancienne référence Essentra:

497502

919 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 € 5,9921
500 + € 2,2742
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 299,61

50 x € 5,9921

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 4
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter