Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | € 0,6501 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 3926909790 |
---|---|
Longueur de la base | 67.0 mm |
Longueur de la base | 2.638 in |
Largeur de base | 10.0 mm |
Largeur de base | 0.394 in |
Largeur intérieure | 54.1 mm |
Largeur intérieure | 2.13 in |
Largeur câble | 54.1 mm |
Largeur câble | 2.13 in |
Diamètre du trou de montage | 4.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.157 in |
Ø trou | 4.0 mm |
Ø trou | 0.157 in |
Hauteur totale | 16.3 mm |
Hauteur totale | 0.642 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.0 - 2.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.039 - 0.079 in |
Distance entre les trous de fixation | 40.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.575 in |
Taille de trou compatible | 4.0 mm |
Taille de trou compatible | 0.157 in |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Caractéristiques | UL94 V-0 |
Caractéristiques | (r(tttb RMS-19 |
Mode de montage | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.