Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | € 0,7632 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète | Polyamide |
---|---|
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Mode de montage | À enfoncer |
Type | Pince |
Largeur câble | 63.8 mm |
Largeur câble | 2.512 in |
Longueur de la base | 77.2 mm |
Longueur de la base | 3.039 in |
Ø trou | 4.0 mm |
Ø trou | 0.157 in |
Diamètre du trou de montage | 4.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.157 in |
Largeur intérieure | 63.8 mm |
Largeur intérieure | 2.512 in |
Hauteur totale | 13.7 mm |
Hauteur totale | 0.539 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.