Menu Rechercher

Prise dentelée Talongrip 7.8 148.1 66.7 Acier

Cette bride dentelée Talongrip est conçue pour maintenir les pièces usinées en place. Elle offre de la stabilité et la bride dispose de dents aiguisées qui fournissent un maintien plus solide et réduisent le glissement. Elle est résistante à la corrosion, durable et fabriquée en acier.
Article de code:

20266363

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 150,25
10 - 19 € 135,23
20 - 49 € 127,71
50 + € 120,20
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 150,25

1 x € 150,25

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
S'adapte au jeu de mors Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Hauteur de préhension h2 1.3-3.2
Poids g 259.0
Qty/pack 2.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter