Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 84,62 |
5 - 9 | € 80,39 |
10 - 19 | € 76,16 |
20 + | € 71,93 |
d1 | 10.4 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 14.5 |
h2 | 12.70 |
h3 | 5.6 |
l1 | 15.9 |
w1 | 12.3 |
w2 | 12.7 |
Écart max. | 13.2 |
A/F | 3.0 |
Couple de serrage max. Nm | 3.4 |
Qty/pack | 8.0 |
Force de maintien kN | 2.23 |
Poids g | 100.0 |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.