Menu Rechercher

Tampon M6 25.0 mm 12.0 mm Acier ; caoutchouc

L'amortisseur sandwich en acier zingué et caoutchouc avec goujon fileté M6 absorbe la transmission des vibrations.
Article de code:

551988

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 139 € 3,6868
140 - 244 € 3,489
245 + € 2,924
Qté par sac standard : 35

Commande par lots de 35

Prix total :

€ 129,04

35 x € 3,6868

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Orientation Male to Female
Forme Conique
Code produit 4016930090
Forme de base Conique
Matière complète Acier ; caoutchouc
Mode de montage Threaded

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter