Menu Rechercher

Butée 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Article de code:

BST025A

8000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8000 + € 0,1258
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 8000

Prix total :

€ 1.006,40

8000 x € 0,1258

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926300090
Matière de la base Nylon
Forme de base Rond
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter