Menu Rechercher

Câble de retenue 500.0 mm 2 boucles 14.0 mm

Ce câble de retenue est en acier inoxydable revêtu de PVC transparent et est doté de boucles aux deux extrémités. Utilisé pour sécuriser des dispositifs dans les applications, notamment des fixations, des remorques et des chariots.
Nouvelle référence Essentra:

10209806

Ancienne référence Essentra:

1337533

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 8,7879
50 - 99 € 5,718
100 - 499 € 5,2815
500 + € 5,1069
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 87,88

10 x € 8,7879

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de câble revêtu 3.00 mm
Longueur de câble 500.0 mm
Ø trou 14.0 mm
Matière du câble Acier inoxydable
Matière due revêtement Plastique
Matière d'extrémité Acier inoxydable
Type d'extrémité 2 boucles
Forme Type A
Type Câble de retenue
Code produit 7312102000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter