Menu Rechercher

Câble de retenue 500.0 mm 2 boucles 24.0 mm

Ce câble de retenue est en acier inoxydable revêtu de PVC transparent et est doté de boucles aux deux extrémités. Utilisé pour sécuriser des dispositifs dans les applications, notamment des fixations, des remorques et des chariots.
Nouvelle référence Essentra:

10209813

Ancienne référence Essentra:

1337534

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 € 9,3554
50 - 99 € 6,0817
100 - 499 € 5,6307
500 + € 5,427
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

€ 93,55

10 x € 9,3554

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du câble Acier inoxydable
Matière due revêtement Plastique
Matière d'extrémité Acier inoxydable
Type d'extrémité 2 Loop
Forme Type A
Type Retaining Cable
Code produit 7312102000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter