Menu Rechercher

Bouchons USB et RJ 12.4 mm (L) 8.3 mm Gris

USB Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. Used for USB-B port connections and can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Article de code:

CP-USB-B-429

925 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,2051
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 205,10

1000 x € 0,2051

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de connecteur USB-B
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter