Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | € 0,184 |
500 - 999 | € 0,1712 |
1000 + | € 0,1326 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de composant | Capuchon |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Polyamide 66 |
Couleur | Blanc |
Diamètre total | 21.3 mm |
Diamètre total | 0.839 in |
Diamètre intérieur du bouchon | 18.8 mm |
Diamètre intérieur du bouchon | 0.74 in |
Code produit | 3923509000 |
Hauteur totale | 12.0 mm |
Hauteur totale | 0.472 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer