Menu Rechercher

Cape à collerette 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm PE Naturel

La cape de protection à goujon est conçue avec une petite bride qui permet de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape. Cela augmente la protection et limite les pertes de temps. La petite bride permet un serrage facile avec une clé à douille. Fabriquée en PEBD naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10074855

Ancienne référence Essentra:

110853

897 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 € 0,2477
2000 + € 0,1179
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 49,54

200 x € 0,2477

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de filetages compatibles BSP
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter