Menu Rechercher

Cape à collerette 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PE Naturel

La cape de protection à goujon est conçue avec une petite bride qui permet de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape. Cela augmente la protection et limite les pertes de temps. La petite bride permet un serrage facile avec une clé à douille. Fabriquée en PEBD naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10074893

Ancienne référence Essentra:

110857

1990 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 € 0,1564
2000 + € 0,1164
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

€ 31,28

200 x € 0,1564

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de filetages compatibles BSP
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter