Menu Rechercher

Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 6000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10448717

Ancienne référence Essentra:

12539

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,4079
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 407,90

1000 x € 0,4079

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 79.4 mm
d 79.4 mm
h 12.6 mm
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Classe de pression nominale (toutes) 6000
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter