Menu Rechercher

Cape SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 3000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Article de code:

3451000

500 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 € 0,4543
500 - 4999 € 0,2163
5000 + € 0,1335
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 22,72

50 x € 0,4543

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE 3000 PSI
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter