Menu Rechercher

Cape SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 3000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Article de code:

3455000

22852 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 0,7437
200 - 4999 € 0,3541
5000 + € 0,2177
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 14,87

20 x € 0,7437

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE 3000 PSI
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Le produit 3455000 remplace :

Cape SAE 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 PEBD
Article de code: 12008

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter