Menu Rechercher

Cape SAE

En cours de production

Les capes SAE sont principalement utilisées dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Elles constituent une cape de protection à utiliser dans les applications SAE 3000 et 6000 PSI. Elles fournissent une protection maximale aux extrémités à souder sur les vannes, pompes et échangeurs de chaleur. Sans risque de fissuration ou d’ébrèchement, elles éliminent le besoin de contreplaqué, d’isorel et de fixations.

Elles économisent de la main-d’œuvre sur les coûts d’assemblage puisqu’elles se mettent facilement en place par pression à la main. La conception spéciale à angle inverse épouse l’angle de soudage et couvre complètement ou protège l’extrémité pendant le transport et le stockage.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et deux options de couleur sont disponibles. L’option naturelle translucide est conçue pour protéger les surfaces d’accouplement par bride fendue et permet au joint torique de rester visible, tout en fournissant une protection sûre grâce à une bague de verrouillage interne. L’option rouge est idéale pour l’embout à bride SAE. Dispose d’une plage de températures comprise entre un minimum de -30 degrés C et un maximum de +50 degrés C.

  • À utiliser principalement dans les applications hydrauliques et pneumatiques SAE 3000 et 6000 PSI.
  • L'option naturelle protège les raccords à collerette double.
  • Supportent une plage de température comprise entre -30 C et +50 C.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Naturel Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Couleur D Classe de pression nominale (toutes) h d Ajouter au panier
€ 0,3128 - € 1,0621 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,2701 - € 0,9232 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,1695 - € 0,5788 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,197 - € 0,6627 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,2939 - € 0,7119 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,16 - € 0,3819 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,3332 - € 0,8096 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,1998 - € 0,2108 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,4079 - € 0,4079 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,1935 - € 0,4705 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,611 - € 1,491 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,2066 - € 0,4644 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,2488 - € 0,6019 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 1,2541 - € 3,0523 Demander le délai de livraison ici
Naturel
€ 0,3555 - € 0,3555 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,1335 - € 0,4543 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,1832 - € 0,6337 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 1,888 - € 3,9648 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,1571 - € 0,5354 Demander le délai de livraison ici
Rouge
€ 0,2053 - € 0,7003 Demander le délai de livraison ici
Rouge
  • sur 2
Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 PEBD

3462000

Gamme de prix
€ 1,0621 - € 0,3128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 PEBD

3456000

Gamme de prix
€ 0,9232 - € 0,2701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 PEBD

3453000

Gamme de prix
€ 0,5788 - € 0,1695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 PEBD

3459000

Gamme de prix
€ 0,6627 - € 0,197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 PEBD

110545

Gamme de prix
€ 0,7119 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 PEBD

110542

Gamme de prix
€ 0,3819 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 PEBD

110546

Gamme de prix
€ 0,8096 - € 0,3332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

12535

Gamme de prix
€ 0,2108 - € 0,1998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

12539

Gamme de prix
€ 0,4079 - € 0,4079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 PEBD

110543

Gamme de prix
€ 0,4705 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 PEBD

110547

Gamme de prix
€ 1,491 - € 0,611

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 PEBD

110541

Gamme de prix
€ 0,4644 - € 0,2066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 PEBD

110544

Gamme de prix
€ 0,6019 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 PEBD

110548

Gamme de prix
€ 3,0523 - € 1,2541

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

12009

Gamme de prix
€ 0,3555 - € 0,3555

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 PEBD

3451000

Gamme de prix
€ 0,4543 - € 0,1335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 PEBD

3457000

Gamme de prix
€ 0,6337 - € 0,1832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Cape SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 PEBD

3462500

Gamme de prix
€ 3,9648 - € 1,888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    J518-61
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 PEBD

3452000

Gamme de prix
€ 0,5354 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Cape SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 PEBD

3454000

Gamme de prix
€ 0,7003 - € 0,2053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de brides compatibles
    3000 PSI
  • Code SAE
    3000 PSI
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000