Menu Rechercher

Cape à lamelles 30.0 mm 26.5 mm PEBD Rouge

Locking Circuit Board Support is made from Natural Nylon 6/6 and has a non-locking bayonet on one side and a locking arrowhead on the opposite side.
Nouvelle référence Essentra:

10087039

Ancienne référence Essentra:

12846

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 € 0,4766
800 + € 0,2429
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

€ 38,13

80 x € 0,4766

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter