Menu Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Nouvelle référence Essentra:

10084274

Ancienne référence Essentra:

12218

38145 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 1,2741
1000 + € 0,6838
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 127,41

100 x € 1,2741

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter