Menu Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Nouvelle référence Essentra:

10084298

Ancienne référence Essentra:

12221

719 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
90 - 899 € 1,6163
900 + € 0,8657
Qté par sac standard : 900

Commande par lots de 90

Prix total :

€ 145,47

90 x € 1,6163

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter